??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
22m³/h (nominal flow), PN40
Lista materiale
4165819
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga multistadio ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline. La pompa centrifuga ad alta prevalenza normalmente aspirante presenta una costruzione compatta che consente una facile manutenzione. L’albero della pompa e l’albero del motore normalizzato IEC sono collegati mediante un aggancio a tenda e un cuscinetto a rotolamento a lanterne garantisce l’assorbimento ottimale delle forze assiali. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti antincendio, negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Sistema idraulico 2D/3D con saldatura a laser ottimizzato al massimo rendimento, ottimizzato per portata e degassificazione *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Corpo pompa ottimizzato per mandata e NPSH *Costruzione che consente una manutenzione semplice con protezione del giunto particolarmente solida *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix V *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *Il salvamotore per il motore trifase è disponibile su richiesta o a cura del committente *Motore a corrente alternata monofase con salvamotore termico integrato e condensatore *La posizione standard della morsettiera è orientata sulla bocca aspirante, che tuttavia in caso di necessità può essere cambiata *La pompa Wilo-Helix VE è provvista di tenuta meccanica a cartuccia di facile utilizzo nonché di guarnizione di serie che consente una facile manutenzione *Il giunto spaziatore (con valore ≥ 7,5 kW) consente la sostituzione della tenuta meccanica senza smontare il motore *Il design a lanterna flessibile, disponibile in due allineamenti, permette un accesso diretto alla tenuta meccanica *Per le pompe delle versioni PN 16, PN 25 e Pmax = 30 bar sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni *I kit by-pass sono disponibili come accessori *Wilo-Helix V(F) in versione certificata VdS, disponibile su richiesta.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
GX2CrNiMo19-11-2
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X2CrNiMo17-12-2
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
GX2CrNiMo19-11-2
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
35.0 m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
30.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400 V
numero di fasi
3
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
Senza
tipo di controllo velocità di giri
altro
Motor with extended shaft
no
Communication
Senza
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
-15.0 °C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 50
Diametro di collegamento fornitura laterale
50 mm
livello di pressione flangia
PN 40 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
collegamento 2
Flange;DN50-PN40-EN1092-1
diametro collegamento lato pressione
DN 50
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
livello di pressione flangia
PN 40 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
300.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
Standard motor
Asincrono
Classe di efficienza energetica motore
IE3
With protection against dry running
no
omologazione
no
Tenuta meccanica
Q1BVGG
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
165 mm
diametro esterno flangia
165 mm
collegamento diametro esterno tubo
56 mm
collegamento diametro esterno tubo
56 mm
diametro foro del bullone
18 mm
diametro foro del bullone
18 mm
Diametro margine di tenuta
99 mm
Diametro margine di tenuta
99 mm
diametro nominale
50 mm
diametro nominale
50 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
305 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
28 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
125 mm
circuito parziale
125 mm
Dimensioni
150 mm
Dimensioni
150 mm
Width electrical cabinet
127 mm
Length electrical cabinet
127 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
218 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
lunghezza di lavoro
150 mm
lunghezza di lavoro
150 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
215 mm
Dimensioni
260 mm
Dimensioni
296 mm
Dimensioni
236.5 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
210 mm
Dimensioni
14.5 mm
Dimensioni
203 mm
Dimensioni
300 mm
Dimensioni
14 mm
Dimensioni
240 mm
Dimensioni
172 mm
Dimensioni
45 mm
Dimensioni
315.0 mm
Dimensioni
20.0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
130 mm
Dimensioni
226 mm
Dimensioni
250 mm
Dimensioni
236.5 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
310 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD