??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
22m³/h (nominal flow), PN30
Nomenclature
4200666
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non auto-amorçante, à exécution verticale avec raccords Inline
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire haute pression à haut rendement, à exécution verticale avec raccords Inline. La pompe multicellulaire haute pression, non auto-amorçante, est particulièrement compacte. L'arbre de la pompe et l'arbre du moteur normalisé CEI sont reliés par un manchon à coquilles. Un palier lanterne à roulement séparé permet de recevoir de manière optimale les forces axiales. Des paliers intermédiaires dans l'hydraulique et un arbre résistant à la corrosion, grâce à une douille en acier inoxydable, garantissent une longue durée de vie. Le corps de pompe et la lanterne sont dotés d'un revêtement KTL. Des œillets de transport fixes spéciaux permettent une installation simple de la pompe. La pompe convient à l'alimentation en eau et à la surpression (le choix de la variante Helix se fait en fonction des prescriptions locales), aux systèmes industriels de recirculation, à l'eau de traitement et aux circuits d'eau de refroidissement. Elle peut aussi être utilisée dans les systèmes de lutte anti-incendie, les installations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/avantages *Hydraulique 2D/3D soudée au laser avec optimisation du rendement *Roues et diffuseurs résistants à la corrosion et corps à étages *Pièces hydrauliques à optimisation de l'écoulement et du dégazage *Corps de pompe renforcé, à écoulement et NPSH optimisés *Peu encombrante et facile d'entretien grâce à sa conception compacte *Protège-accouplement particulièrement robuste Etendue de la fourniture *Pompe multicellulaire haute pression Wilo Helix FIRST V *Notice de montage et de mise en service Consignes de configuration *Variante avec homologation pour eau potable sur demande *Protection du moteur en option ou à prévoir par le client *La position par défaut de la boîte à bornes est orientée sur la bride d'aspiration. Elle peut cependant être modifiée au besoin. *La Wilo-Helix FIRST V est équipée d'une garniture mécanique conviviale de type à cartouche et d'un joint standard pour un entretien facile *L'accouplement démontable (à partir de 15 kW) permet un remplacement de la garniture mécanique sans devoir déposer le moteur *Des contre-brides sont disponibles en tant qu'accessoires *Des kits de dérivation sont disponibles en tant qu'accessoires
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011334
modèle
Vertical
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNi18-9
matière du raccordement
Fonte grise
classe de qualité raccord
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
42.0 m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
30.0 bar
raccordement électrique
Barrette de raccordement
longueur du câble
0 mm
tension assignée
460 V
nombre de phases
3
fréquence
60 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
Sans
type de réglage de vitesse
autres
moteur avec arbre rallongé
non
Communication
Sans
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
pression nominale de bride
PN 40 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
type raccordement 2
Flange;DN50-PN40-EN1092-2
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
pression nominale de bride
PN 40 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Bride
amorçage automatique
non
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
300.0 mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
0
Standard motor
Asynchrone
Classe d’efficacité du moteur
IE3
With protection against dry running
non
homologation
non
Garniture mécanique
Q1BE3GG
avec contre-brides ovales
non
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
22 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
22 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
56 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
56 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
99 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
99 mm
diamètre intérieur nominal
50 mm
diamètre intérieur nominal
50 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
mm
Dimensions
28 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
125 mm
compas à pointe sèche
125 mm
longueur raccord
150 mm
longueur raccord
150 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Centre-to-centre holes
125 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
durée de travail
150 mm
durée de travail
150 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
215 mm
Dimensions
260 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
210 mm
Dimensions
14.5 mm
Dimensions
203 mm
Dimensions
mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
150 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
130 mm
Dimensions
226 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
310 mm
Angle
180 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés