??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2293705 - UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2293705
Product number of the Manufacturer
2293705
Description short
Module interface
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 1x 50-pôles, raccordement 2: Raccordement à ressort 52-pôles
Manufacturer Type Description
UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
Preview
Tension nominale
25 V
rated current
2.500 A
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
Largeur
156 mm
hauteur
45 mm
poids net
0.157 kg
profondeur
50 mm
Pole number
50
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4017918120603
Manufacturer product designation
Module interface
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 50 pôles
Product type
UM 45-D50SUB/B/ZFKDS
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4017918120603
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
22
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés