??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2282.01. - Zespół tłocząco-dziurujący do wykonywania otworów pod blachowkręty (Stemple: kształtujący+dziurujący oraz matryczka)
Lista materiałowa
2282.01.042
Numer katalogowy
Karta katalogowa
2282_pdf
Waga
kg
Wielkości gwintu B
Średnica tulejki tnącej
mm
D2
mm
Średnica zewnętrzna tulejka tnące
mm
D4
mm
Średnica stempla tnącego
mm
D6
mm
D7
mm
Prägestempeldurchmesser
mm
D9
mm
Długość tulejki tnącej
31.300 mm
L2
28.000 mm
Długość stempel tnący
74.500 mm
Prägestempellänge
71.500 mm
L5
60.000 mm
DK
mm
Grubość blachy
mm
Numer taryfy celnej
82073010
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD