??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2282.01. - Zımbalanmış delikler için Diş açma zımba ünitesi
Malzeme listesi
2282.01.042
Siparis No
Katalog sayfa
2282_pdf
Ağırlık
kg
Diş boyutu B
Mühre kesme çapı
mm
D2
mm
Dış Çap mühre
mm
D4
mm
Zımbalama mühresi çapı
mm
D6
mm
D7
mm
Prägestempeldurchmesser
mm
D9
mm
Mühre uzunluğu
31.300 mm
L2
28.000 mm
Zımba uzunluğu
74.500 mm
Prägestempellänge
71.500 mm
L5
60.000 mm
DK
mm
Sac Kalınlığı
mm
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
3D
2D
CAD modeli indir