??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2282.01. - Unité de poinçonnage-soyage avec matrice pour soyages – Vis Parker
Nomenclature
2282.01.042
N° de commande
Fiche catalogue
2282_pdf
Poids
kg
Dimension de filetage B
Diamètre de coupe de matrice
mm
D2
mm
Diamètre extérieur de la matrice
mm
D4
mm
Diamètre de poinçon perforateur
mm
D6
mm
D7
mm
Prägestempeldurchmesser
mm
D9
mm
Longueur de matrice
31.300 mm
L2
28.000 mm
Longueur de poinçon de découpe
74.500 mm
Prägestempellänge
71.500 mm
L5
60.000 mm
DK
mm
Épaisseur de tôle
mm
Numéro du tarif douanier
82073010
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés