??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2282.01. - Unidad de punzonar y embutir, con matriz agujeros para tornillos autorroscantes en la chapa
Lista de materiales
2282.01.042
Código
Catálogo de la página
2282_pdf
Peso
kg
Tamaño de la rosca B
Diámetro de corte de la matriz
mm
D2
mm
Diámetro exterior del casquillo de corte
mm
D4
mm
Diámetro del punzón de corte
mm
D6
mm
D7
mm
Prägestempeldurchmesser
mm
D9
mm
Longitud de la matriz
31.300 mm
L2
28.000 mm
Longitud del punzón de corte
74.500 mm
Prägestempellänge
71.500 mm
L5
60.000 mm
DK
mm
Espesor de la chapa
mm
Código arancelario
82073010
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD