??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2282.01. - Gruppo di foratura e estrusione con matrice per fori su lamiera
Lista materiale
2282.01.042
N. d'ordine
Catalogo pagina
2282_pdf
Peso
kg
Dimensioni del filetto B
Diametro di taglio della matrice
mm
D2
mm
Diametro esterno matrice di tranciatura
mm
D4
mm
Diametro del punzone di foratura
mm
D6
mm
D7
mm
Prägestempeldurchmesser
mm
D9
mm
Lunghezza della matrice
31.300 mm
L2
28.000 mm
Lunghezza del punzone da tranciatura
74.500 mm
Prägestempellänge
71.500 mm
L5
60.000 mm
DK
mm
Spessore della lamiera
mm
Numero tariffa doganale
82073010
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD