??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2281759 - FLKMS-D25 SUB/B
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2281759
Product number of the Manufacturer
2281759
Description short
Module interface
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 25-pôles
Manufacturer Type Description
FLKMS-D25 SUB/B
GTIN-Code
4017918055004
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Largeur
67.500 mm
hauteur
77 mm
Tension nominale
25 V
rated current
2 A
Norme d'application
DIN EN 50178
poids net
0.169 kg
profondeur
72 mm
Pole number
25
degré de salissure
2
type de connection côté terrain
Screw connection
type of electrical connection, control side
D-SUB
type de montage
Top-hat rail TH35
GTIN
4017918055004
Manufacturer product designation
Module interface
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 25 pôles
Product type
FLKMS-D25 SUB/B
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !