??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2273-205 - COMPACT-Verbindungsdosenklemme, für eindrähtige Leiter, max. 2.5 mm², 5 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe gelb, Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)
Stückliste
2273-205
Bestell-Nr.
2273-205
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
18 - 14 AWG
Abisolierlänge
11 mm
Spannung
450 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Polzahl
5
Höhe
5.80 mm
Breite
22.00 mm
Tiefe
16.70 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
1
Farbe
transparent / gelb
Gewicht
1.581 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen