??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2273-205 - Borna COMPACT para caja de derivación, para conductores rígidos, máx. 2.5mm², 5 conductores, Carcasa transparente, Color tapa amarillo, Temperatura ambiente máxima 60°C (T60)
Lista de materiales
2273-205
Item-No.
2273-205
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
18 - 14 AWG
Longitud de pelado
11 mm
Tensión asignada según
450 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
5
Altura
5.80 mm
Ancho
22.00 mm
Profundidad
16.70 mm
Número de puntos de conexión
5
Número de potenciales
1
Color
transparent / gelb
Peso
1.581 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD