??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2273-202 - złączka COMPACT do puszek instalacyjnych, do przewodów jednodrutowych, maks. 2.5 mm², 2-przewodowe, kolor obudowy przezroczysty, kolor pokrywy biały, temperatura otoczenia maks. 60 °C (T60)
Lista materiałowa
2273-202
Nr zamówienia.
2273-202
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
18 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
11 mm
Measured voltage
450 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
liczba biegunów
2
wysokość
5.80 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
16.70 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
transparent / weiß
masa
0.713 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD