??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2273-202 - Connettore di giunzione COMPACT, per conduttori rigidi, max. 2.5 mm², 2 conduttori, scatola trasparente, con copertura, Temperatura ambiente: max. 60 °C (T60)
Lista materiale
2273-202
Codice art.
2273-202
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
18 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
11 mm
Tensione rilevata
450 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Numero di poli
2
Altezza
5.80 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
16.70 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
transparent / weiß
Peso
0.713 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD