??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
227 500 - ALTILED ET 1000L COM
Nomenclature
KAUFEL - 227 500 - ALTILED ET 1000L COM
CODE
227 500
Description
ALTILED ET 1000L COM
LOD Destination
LOD Levele
GTIN
05415022346688
Largeur hors tout
326 mm
Hauteur hors tout
143 mm
Epaisseur hors tout
108.8 mm
Type de projet
Tertiaire; Industrie
Type
BAES
Fonction
Ambiance
Technologie
Adressable SATI
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
3,5W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Non
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
7 LEDs
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
Flux lumineux assigné en secours (lm)
1000 lm
IP - Indice de protection
IP65
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK 08
Autonimie batterie
1H
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement mural
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
Protocole propriétaire
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models