22630.0233
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Locating Pins
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/locating_pins/22630-3.prj},{NB=22630.0233},{PN=22630.0233},{TYPE=1},{TYPE1=2},{MA=鋼},{CO=0.73,0.75,0.79,0.00},{ROHS=YES},{QU=7850},{D1=25.0},{L1=25.0},{B=0.0},{D2=12.0},{L2=18.0},{D3=6.0},{D4=10.0},{L3=9.0},{D5=5.2},{L4=5.1},{D6=5.0},{L5=19.0},{DIM1=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22630-3 - Conical head (with screw hole)
Bill of material
22630.0233
Product No.
22630.0233
22630.0233
material
鋼
ROHS
YES
D1
25.0
25.0
mm
L1
25.0
25.0
mm
B
0.0
0.0
mm
D2
12.0
12.0
mm
L2
18.0
18.0
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
10.0
10.0
mm
L3
9.0
9.0
mm
D5
5.2
5.2
mm
L4
5.1
5.1
mm
D6
5.0
5.0
mm
L5
19.0
19.0
mm
positioning hole
12.0
12.0
mm
website
網站
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성