??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
226 510 - DUO C 3000L A
Nomenclature
KAUFEL - 226 510 - DUO C 3000L A
Code
226 510
Description
DUO C 3000L A
Flux assigné
2200 lm
IP/IK
65/08
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022503715
Poids
3.8 kg
POIDS CARTON
4.5 mm
Largeur hors tout
250 mm
Hauteur hors tout
275 mm
Epaisseur hors tout
132 mm
Type de projet
Industrie
Type
BAES
Fonction
Evacution / Ambiance
Technologie
Autotestable SATI
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
3 W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Non
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
18 LEDs
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
Flux lumineux assigné en secours (lm)
2200 lm
IP - Indice de protection
IP65
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK08
Autonimie batterie
1H
Température de fonctionnement
0° à +40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement mural
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models