??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
226-101 - Borna pasamuros Conexión por clip p por soldura 2,8 x 0,8 1polo para espesor de chapa de 1,5 mm
Lista de materiales
226-101
Item-No.
226-101
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
320
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 / 20
Número de polos
1
Altura
22.00 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
26.00 mm
Color
grau
Peso
3.429 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-34
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD