??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kaldewei
Beschreibung
2253-1 - Cayonoplan
Stückliste
2253-1
PRODID
2253-1
DESCRIPTION_SHORT
Cayonoplan heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 22 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist die Cayonoplan die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur Cayono Badewanne und zum Puro Waschtisch rundet die Cayonoplan das Bad-design ab.
Ausführung
universal
Form
rechteckig
Eckmodell
false
Halb freistehend
false
Freistehend
false
Werkstoff
-
Materialstärke
2,9 mm
Radius
12,0 mm
Länge
750,0 mm
Breite
900,0 mm
Höhe
32,0 mm
Innentiefe
18,0 mm
Mit Füßen
false
Mit Polystyrol-Träger
false
Füße verstellbar
false
Höhe einschließlich Füße/Träger
- mm
Farbe
beige
Glanzgrad
glänzend
Mit Schürze
false
Durchmesser Ablaufloch
90,0 mm
Mit Rutschhemmung
true
Mit Fliesenrand
false
Schmutzabweisend
true
Oberflächenschutz
emailliert
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen