??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2252-327 - 2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Drücker, 2,5 mm², Mittelklemme ohne Rastfuß, ohne Flansch, seitliche und mittige Beschriftung, mit Prüföffnung, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2252-327
Bestell-Nr.
2252-327
Bezeichnung
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, 2.5 mm², grün-gelb
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
22 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 12 mm
Höhe
29.95 mm
Breite
5.20 mm
Tiefe
35.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
4.220 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen