??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250477-1
Bill of material
2250477-1
Part Number
2250477-1
Description
1X1, 5G, 4PPoE, GO/Y, -40 to 85oC, Tab Up
Brand
TRP
Speed
5G
Number of Ports
1X1
LED
Yes
LED Type
GO/Y
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Up
Operating Temperature
40 to 85 °C
PoE Rating
4PPoE 60W
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей