2250389-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250389-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250389_1/2250389_1.prj},{NB=2250389-1},{PN=2250389-1},{DESC=2X8, 2.5GBASE-T, 0 to 70ºC, 4PPoE 100W, Without LED},{BRAND=TRP},{NOP=2X8},{SPEED=2.5GBASE-T},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{OT=0 to 70},{EMI=Yes},{PR=4PPoE 100W},{DEFAULTSORTATTR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250389-1
Bill of material
2250389-1
Part Number
2250389-1
Description
2X8, 2.5GBASE-T, 0 to 70ºC, 4PPoE 100W, Without LED
Brand
TRP
Number of Ports
2X8
Speed
2.5GBASE-T
LED
No
LED Type
-
Height Profile
Standard
Operating Temperature
0 to 70
°C
EMI Tabs
Yes
PoE Rating
4PPoE 100W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성