??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250072_2
Bill of material
2250072-2
Part Number
2250072-2
Description
1X1, 726, 10/100, Tab Up, With LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
1X1
LED
Yes
LED Type
G/Y
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Up
Operating Temperature
0 to 70 °C
PoE Rating
N/A
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей