2250056-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250056-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250056_1/2250056_1.prj},{NB=2250056-1},{SHA256=AP60DnbcmqzhgmUGTlCaAnPaMWdGUfRnQ3mcfgGuG+0=},{INAME=00202__22500562d1},{PN=2250056-1},{DESC=1X1, 7U26ETL, 10/100, PoE, Tab Up, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=1X1},{LED=Yes},{LEDT=G/G},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=Tab Up},{OT=-40 to 85},{PR=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250056_1
Bill of material
2250056-1
Part Number
2250056-1
Description
1X1, 7U26ETL, 10/100, PoE, Tab Up, With LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
1X1
LED
Yes
LED Type
G/G
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Up
Operating Temperature
-40 to 85
°C
PoE Rating
PoE 15W
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성