2250031-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250031-1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250031_1/2250031_1.prj},{NB=2250031-1},{SHA256=8w5+4e4zg1oxhKs+iAWfUimSYVw8mN8l03S562P31k4=},{INAME=00182__22500312d1},{PN=2250031-1},{DESC=1X1, 10/100, 766P9, Tab Up| Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=1X1},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{EMI=No},{PC=Tab Up},{OT=0 to 70},{PR=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250031_1
Bill of material
2250031-1
Part Number
2250031-1
Description
1X1, 10/100, 766P9, Tab Up| Without LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
1X1
LED
No
LED Type
-
Height Profile
Standard
EMI Tabs
No
Port Configuration
Tab Up
Operating Temperature
0 to 70
°C
PoE Rating
N/A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성