??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2250-327 - Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori, con pulsante, 1 mm², Morsetto centrale senza piede di montaggio con innesto a scatto, senza flangia di montaggio, marcatura centrale e laterale, con presa per test, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2250-327
Codice art.
2250-327
Designazione
Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori, 1 mm², 13.5 A, verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Altezza
27.20 mm
Larghezza
3.50 mm
Profondita
33.20 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
verde-giallo
Peso
2.364 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD