??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2250-317 - 2-przewodowa złączka przelotowa mini, z przyciskiem, 1 mm², ze stopką zatrzaskową, opis z boku i na środku, z otworem pomiarowym, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2250-317
Nr zamówienia.
2250-317
Description
2-przewodowa złączka przelotowa mini, 1 mm², 13.5 A, żółto-zielony
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
wysokość
27.20 mm
szerokość
3.50 mm
głębokość
33.20 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
żółto-zielony
masa
2.404 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD