??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2250-311 - Morsetto miniaturizzato passante per 2 conduttori, con pulsante, 1 mm², con piede di fissaggio a scatto, marcatura centrale e laterale, con presa per test, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2250-312
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 11 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
14 A
Altezza
27.20 mm
Larghezza
3.50 mm
Profondita
33.20 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
2.384 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD