??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2250-307 - Mini-borna de paso para 2 conductores, con tecla, 1 mm², Borna final con brida de fijación, Marcaje lateral y central, con orificio de prueba, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2250-307
Item-No.
2250-307
Designación
Mini-borna de paso para 2 conductores, 1 mm², 13.5 A, verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 11 mm
Altura
27.20 mm
Ancho
3.50 mm
Profundidad
33.20 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
verde-amarillo
Peso
2.354 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD