??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2250-301 - Mini-borne de passage pour 2 conducteurs, avec poussoir, 1 mm², Borne d'extrémité avec bride de fixation, Marquage latéral et central, avec ouverture de test, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2250-302
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
14 A
Hauteur
27.20 mm
Largeur
3.50 mm
Profondeur
33.20 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés