??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2231-702/037-000 bis 2231-716/037-000 - Federleiste mit Verriegelungsklinken mit integrierten Betätigungsdrückern Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
2231-706/037-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 2.5 mm²
Querschnitt
24 - 12 AWG
Abisolierlänge
10 - 11 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
Höhe
15.00 mm
Breite
mm
Tiefe
29.80 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
orange
Bemerkungen
L= (Polzahl - 1) x Rastermaß + 5.08 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen