??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2231-302/026-000 do 2231-324/026-000 - FEMALE PLUG with built-in push buttons PIN SPACING 5.08 MM / 0.2 IN
Lista materiałowa
2231-312/026-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
Cross section
24 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
10 - 11 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.08 mm
liczba biegunów
wysokość
15.00 mm
szerokość
mm
głębokość
25.60 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
pomarańczowa
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD