??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
222-510 - Adattatore per guida DIN angolato, in combinazione con il supporto di montaggio, 221-500 o 222-500, per montaggio su guida DIN 35
Lista materiale
222-510
Codice art.
222-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
21.30 mm
Larghezza
18.50 mm
Profondita
38.20 mm
Colore
grau
Peso
3.920 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD