??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
222-510 - Adaptateur coudé universel, en combinaison avec un adaptateur de fixation, 221-500 ou 222-500, pour montage sur rail DIN 35
Nomenclature
222-510
No de produit
222-510
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
21.30 mm
largeur
18.50 mm
profondeur
38.20 mm
Couleur
grau
Poids
3.920 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés