22150.0359
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22150-0310.prj},{NB=22150.0359},{PN=22150.0359},{TYPE1=22150},{TYPE=無膠封},{MA=鋼},{MA2=鋼},{PS=中荷重},{ROHS=YES},{MXP=M18X1.5},{D1=18},{D=10},{L=45.0},{L2=16.9},{WS=16},{S=3.2},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22150 (with thread, without seal) - 側向式定位柱 (鎖固型 鋼)
明細表
22150.0359
品號
22150.0359
22150.0359
TYPE
無膠封
材質
鋼
銷子材質
鋼
鋼
備註
中荷重
中荷重
綠色檢驗
YES
D1
18
18
mm
L
45.0
45.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型