22150.1431
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
側向定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/lateral-plungers/22150-1410.prj},{NB=22150.1431},{PN=22150.1431},{TYPE1=22150},{TYPE=有膠封},{MA=鋼},{PS=中荷重},{ROHS=YES},{MXP=M12},{D1=12},{D2=4},{D3=6.1},{L2=7.5},{L=11.5},{L3=4.5},{L4=2.0},{S=2.0},{WS=10},{D4=5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22150 (with thread, seal, female thread) - 側向式定位柱 (鎖固型 鋼)
明細表
22150.1431
品號
22150.1431
22150.1431
TYPE
有膠封
材質
鋼
備註
中荷重
中荷重
綠色檢驗
YES
D1
12
12
mm
L
11.5
11.5
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型