22120.0384
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0376.prj},{NB=22120.0384},{PN=22120.0384},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{PS=無塑膠套},{ROHS=YES},{D=12},{S=20},{L5=40},{L1=69},{L2=12},{L3=37},{L4=0},{S1=20},{L6=22},{H=15},{N=5},{A=35},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22120 (with mounting flange, with or without plastic cover) - 分割定位柱 (法蘭型 鋼)
明細表
22120.0384
品號
22120.0384
22120.0384
材質
鋼
備註
無塑膠套
無塑膠套
綠色檢驗
YES
D
12
12
mm
L2
12
12
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型