22120.0616
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0615.prj},{NB=22120.0616},{PN=22120.0616},{TYPE1=22120},{MA=SUS303},{ROHS=YES},{D=6},{D1=12},{MXP=M12X1.5},{D2=25},{L1=61.0},{L3=20},{L4=6},{L2=6},{L5=17},{WS=14},{L7=2.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22120 (with hexagon collar and locking, SUS) - 分割定位柱 (有卡鎖 SUS303)
明細表
22120.0616
品號
22120.0616
22120.0616
材質
SUS303
綠色檢驗
YES
D
6
6
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型