22110.0137
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22110-0123.prj},{NB=22110.0137},{PN=22110.0137},{TYPE1=22110},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=16},{D1=24},{MXP=M24X2},{D2=33},{L=78.5},{L3=38},{L4=12},{L2=20},{WS=27},{R1=3.0},{R2=4},{L7=3.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22110 (with hexagon collar and locking) - 分割定位柱 (有卡鎖 鋼 SUS303)
明細表
22110.0137
品號
22110.0137
22110.0137
材質
鋼
鋼
綠色檢驗
YES
D
16
16
mm
L2
20
20
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型