??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
221-483 - COMPACT splicing connectors for all conductor types 3-conductor terminal block for Ex e applications
Lista de materiales
221-483
Item-No.
221-483
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.2 - 4 "e + m" / 0.14 - 4 "f" mm²
Sección
24 - 12 AWG
Longitud de pelado
11 mm
Tensión asignada según
440 V
Intensidad de corriente según
32 A
Número de polos
3
Altura
8.15 mm
Ancho
18.60 mm
Profundidad
18.30 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
3
Color
transparent
Peso
2.527 g
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD