??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
221-2505 - Befestigungsadapter mit Zugentlastung, 5-fach, für Durchgangsverbinder mit Hebel, für Schraubbefestigung
Stückliste
221-2505
Bestell-Nr.
221-2505
Bezeichnung
Befestigungsadapter mit Zugentlastung, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Polzahl
5
Höhe
6.50 mm
Breite
47.80 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
9.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen