22090.0040
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位珠
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22090-0025.prj},{NB=22090.0040},{PN=22090.0040},{TYPE1=22090},{MA=黃銅},{ROHS=YES},{D1=4.0},{D=3.0},{D2=4.03},{L=9.0},{S=0.90},{L1=1.8},{C=0.2},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22090 (double-sided) - 定位珠 (嵌入型 雙向 黃銅)
明細表
22090.0040
品號
22090.0040
22090.0040
材質
黃銅
綠色檢驗
YES
D1
4.0
4.0
mm
L
9.0
9.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型