22080.0710
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位珠
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22080-0704.prj},{NB=22080.0710},{PN=22080.0710},{TYPE1=22080},{MA=POM},{MA1=SUS},{ROHS=YES},{D1=10},{D=8.0},{D2=11.0},{L=13.5},{W1=1.5},{S=2.4},{W3=5.57},{R=2.48},{R1=1.00},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22080 (smooth, with collar, ball, self-clamping) - 定位珠 (嵌入型 POM)
明細表
22080.0710
品號
22080.0710
22080.0710
材質
POM
珠子材質
SUS
SUS
綠色檢驗
YES
D1
10
10
mm
L
13.5
13.5
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型