22080.2010
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位珠
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22080-1004.prj},{NB=22080.2010},{PN=22080.2010},{TYPE1=22080},{MA=SUS303},{MA1=SUS},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=10},{D=8.5},{D2=11.0},{L=13.0},{W1=1.5},{S=3.3},{D3=5.0},{R=5.0},{W3=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 37
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22080 (smooth, with collar, ball) - 定位珠 (嵌入型 SUS303 黃銅 POM)
明細表
22080.2010
品號
22080.2010
22080.2010
材質
SUS303
SUS303
珠子材質
SUS
SUS
備註
重荷重
重荷重
綠色檢驗
YES
D1
10
10
mm
L
13.0
13.0
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型