카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Female elbow 2207-32-32-SS
Parker
PARKER Adapters
Female swivel NPSM/ female NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/17n_npsm_aufs_nptf_aufs/2207.prj},{NB=Adapter Winkel-Aufschraubstutzen 2207-32-32-SS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=2.200},{ERMETO=2207-32-32-SS},{BESTNR=2207-32-32},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{A=2-11 1/2},{A1=2-11 1/2},{NDRA1=59.715},{C=67.000},{C1=71.000},{D=47.000},{M1=65.000},{W3=76.000},{N3=61.000},{E=18.290},{DK=56.680},{LK=9.270},{B=50.800},{DE=52.770},{L2=20.650},{L3=29.360},{X=11.100},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00001},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=2207-32-32-SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
2207 Adapter - Female elbow
Bill of material
Adapters Female elbow 2207-32-32-SS
Order code
2207-32-32-SS
2207-32-32-SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Thread NPTF
2-11 1/2
2-11 1/2
Thread NPSM
2-11 1/2
2-11 1/2
HEX Nut
67.000
67.000
mm
HEX Body
71.000
71.000
mm
Bore
47.000
47.000
mm
Length
65.000
65.000
mm
Length
76.000
76.000
mm
Length
61.000
61.000
mm
Weight
0.00001
0.00001
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성