??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2206-1621 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, pour cartouches type G 5 x 30 mm, avec poussoir, sans affichage de défaut, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2206-1621
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Hauteur
96.30 mm
Largeur
7.50 mm
Profondeur
59.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés