22051.0516
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位珠
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/ball-plungers/22051-0505_new_no-in.prj},{NB=22051.0516},{PN=22051.0516},{TYPE1=22051},{MA=SUS},{PS=Standard spring load},{ROHS=YES},{D1=16},{D=8.5},{L=24},{S=3.10},{N=2.0},{L1=18.8},{L2=3.6},{L3=4.0},{L4=4.0},{D2=9.4},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22051 (moveable ceramic ball, slot, SUS) - 彈簧定位銷 (一字型 SUS)
明細表
22051.0516
品號
22051.0516
22051.0516
材質
SUS
備註
Standard spring load
Standard spring load
綠色檢驗
YES
D1
16
16
mm
L
24
24
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型