??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203553 - D T 15,0 XGA L
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203553
Artikelnummer des Herstellers
2203553
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
TFT-Modul 15", 1024 x 768 Pixel, transmissiv/color, LED-Backlight, weiß, Interface: LVDS, 8 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellertypbezeichnung
D T 15,0 XGA L
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626482613
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
100
GTIN
4055626482613
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
TFT-Modul 15", 1024 x 768 Pixel, transmissiv/color, LED-Backlight, weiß, Interface: LVDS, 8 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellerprodukttyp
D T 15,0 XGA L
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85312040
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen