??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203551 - D T 7,0 WVGA P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203551
Product number of the Manufacturer
2203551
Description short
Ecran
Description long
Module TFT 7 pouces, 800 x 480 pixels, transmissif/couleur, rétroéclairage à LED, blanche, interface : parallèle, 24 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Manufacturer Type Description
D T 7,0 WVGA P
Preview
GTIN-Code
4055626482606
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
100
GTIN
4055626482606
Manufacturer product designation
Ecran
Manufacturer product description
Module TFT 7 pouces, 800 x 480 pixels, transmissif/couleur, rétroéclairage à LED, blanche, interface : parallèle, 24 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Product type
D T 7,0 WVGA P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85312040
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés