??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203551 - D T 7,0 WVGA P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203551
Artikelnummer des Herstellers
2203551
Kurzbeschreibung
Display
Langbeschreibung
TFT-Modul 7", 800 x 480 Pixel, transmissiv / color, LED-Backlight ,weiß, Interface: parallel, 24 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellertypbezeichnung
D T 7,0 WVGA P
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626482606
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
100
GTIN
4055626482606
Herstellerproduktbezeichnung
Display
Herstellerproduktbeschreibung
TFT-Modul 7", 800 x 480 Pixel, transmissiv / color, LED-Backlight ,weiß, Interface: parallel, 24 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Herstellerprodukttyp
D T 7,0 WVGA P
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85312040
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen