??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203549 - D L 5,7 QVGA P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203549
Product number of the Manufacturer
2203549
Description short
Ecran
Description long
Module LCD graphique 5,7", 320 x 240 pixels, FSTN transmissif/négatif 12:00, rétroéclairage à LED, interface : parallèle, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Manufacturer Type Description
D L 5,7 QVGA P
Preview
GTIN-Code
4055626481999
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
100
GTIN
4055626481999
Manufacturer product designation
Ecran
Manufacturer product description
Module LCD graphique 5,7", 320 x 240 pixels, FSTN transmissif/négatif 12:00, rétroéclairage à LED, interface : parallèle, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C
Product type
D L 5,7 QVGA P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85312095
Country of origin
TW
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés